Опубликуйте свои продукты
Towel rail, 162-30-20160
Towel rail, 162-30-20160
Towel rail, 162-30-20160
    HEWI

    Towel rail, 162-30-20160

    4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)
    System 162 Bath towel rail - bath towel rail made of mitred tube - made of stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - centre-to-centre 800 mm, 75 mm deep, diameter 18 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. non-corrosive HEWI fixing materials
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка162-30-20160
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииTowel rails, Bath towel rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)18
    • Ширина (мм)818
    • Глубина (мм)75
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПерила
    • Код ETIMEC010551
    • Название ETIMTowel holder
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Наименование OmniClassTowel Bars