Опубликуйте свои продукты
Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
    HEWI

    Hook, 162-90-010XA

    System 162 Hook - cylindrical hook - made of stainless steel, satin finish - 35 mm long, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка162-90-010XA
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииHooks, Walking aid holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)18
    • Ширина (мм)18
    • Глубина (мм)35
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010552
    • Название ETIMTowel hook
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Номер OmniClass23-21 15 19 13
    • Наименование OmniClassCoat Hooks
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS