Опубликуйте свои продукты
Holder, 477-00-100
Holder, 477-00-100
Holder, 477-00-100
    HEWI

    Holder, 477-00-100

    Range 477 Holder, small - ring-shaped wall-mounted bracket - serves as holder for tumblers or soap dish inserts - 98 mm wide, 25 mm high and 99 mm deep, insert opening 74 mm in diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка477-00-100
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииTumbler/ Holder
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)25
    • Ширина (мм)98
    • Глубина (мм)99
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010146
    • Название ETIMGlass/toothbrush holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary pumps
    • Код ССКПУ ООН40151519
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste