Опубликуйте свои продукты
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
    HEWI

    Mirror clip, 477-01-100

    Range 477 Mirror clip - flat mirror clip - used to hold mirrors 6 mm thick - anti-theft protection through concealed screw fixing - 30 mm wide, 60 mm high and 18 mm deep - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - supplied in pairs - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка477-01-100
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииMirrors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)30
    • Глубина (мм)18
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Зеркала
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011164
    • Название ETIMMirror clamp
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Описание Uniclass 2015Mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors