Опубликуйте свои продукты
Tumbler with flat bottom, 477-04-020
Tumbler with flat bottom, 477-04-020
Tumbler with flat bottom, 477-04-020
    HEWI

    Tumbler with flat bottom, 477-04-020

    Range 477 Tumbler with flat bottom - round tumbler with flat bottom - free-standing and suitable as insert for the small holder (477.00.100) - 80 mm high and 73 mm diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка477-04-020
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииTumbler/ Holder
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)80
    • Ширина (мм)73
    • Глубина (мм)73
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010146
    • Название ETIMGlass/toothbrush holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS