Опубликуйте свои продукты
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10198
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10198
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10198
    HEWI

    Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10198

    Range 477 Hygiene waste bin - rectangular shaped container with large radii and hinged lid - capacity approx. 6 l - concealed, integrated bag holder - removable waste container - lid is opened by applying slight pressure to container with the knee or hand - with adhesive label to explain operation by knee - only suitable for wall mounting - 310 mm high, 198 mm deep, 161 mm wide - body and wall mount made of high-gloss polyamide in HEWI colour 98 (signal white) - lid made of high-gloss polyamide in accordance with HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - includes corrosion-free HEWI mounting materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка477-05-10198
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)310
    • Ширина (мм)161
    • Глубина (мм)198
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011189
    • Название ETIMGarbage bucket
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units