Опубликуйте свои продукты
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20299
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20299
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20299
    HEWI

    Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20299

    Range 477 Wastepaper bin - rectangular shaped container with large radii - serves as waste bin for used paper towels - Capacity approx. 25 l - concealed, integrated bag holder - lid with lifting flap - 281 mm wide, 505 mm high and 181 mm deep - For wall mounting - Body and cover made of high-gloss polyamide in HEWI colour 99 (pure white) - Frame element made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - including corrosion-free HEWI fixing material - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка477-05-20299
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)508
    • Ширина (мм)281
    • Глубина (мм)189
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011189
    • Название ETIMGarbage bucket
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 25 19 11
    • Наименование OmniClassPaper Towel Dispensers