Опубликуйте свои продукты
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300
    HEWI

    Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300

    Range 477 Waste bin - cylindrical container with hinged lid - removable waste container - lid is opened by applying slight pressure to container with the knee or hand - integrated compartment for standard hygienic bags - with self-adhesive label with instructions for knee operation - only suitable for wall mounting - capacity approx. 6 litres - 340 mm high and 210 mm deep and 180 mm in diameter - made of high-quality polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (stone grey), 92 (anthracite grey), 90 (jet black) and 33 (ruby red) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка477-05-300
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)340
    • Ширина (мм)180
    • Глубина (мм)210
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011189
    • Название ETIMGarbage bucket
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units