Опубликуйте свои продукты
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
    HEWI

    active+ Paper towel basket, 477-05D20012

    Range 477 Paper towel basket - rectangular container made of perforated sheet metal with polyamide top - serves as waste bin for used paper towels - removable top holds and covers waste bags - free-standing or wall-mounted - 307 mm wide, 515 mm high and 288 mm deep - perforated sheet metal, white - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка477-05D20012
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииPaper dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)515
    • Ширина (мм)307
    • Глубина (мм)288
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011189
    • Название ETIMGarbage bucket
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins
    • Код CSI MasterFormat 201401 74 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cleaning and Waste Management
    • Номер OmniClass23-21 43 23
    • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles