Опубликуйте свои продукты
Soap dispenser, 477-06-10005
Soap dispenser, 477-06-10005
Soap dispenser, 477-06-10005
    HEWI

    Soap dispenser, 477-06-10005

    Range 477 Soap dispenser - cylindrical container in ring-shaped, wall-mounted bracket - used to hold standard liquid soap - allows one-hand operation - soap dosage control by means of a large push-button at the front - container can be removed - anti-theft protection through concealed screw fixing - lockable container lid - wall-mounted base to conceal drill holes must be ordered separately (477.06.E04) - 76 mm wide, 214 mm high, 119 mm deep, diameter of container 76 mm, capacity 500 ml - wall-mounted base and holder made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - push-button made of high-quality polyamide in HEWI colour 92 (anthracite grey) - container and lid made of matt white transparent synthetic material - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка477-06-10005
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииSoap dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)214
    • Ширина (мм)76
    • Глубина (мм)119
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010549
    • Название ETIMSoap dispenser
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Описание Uniclass 2015Soap dispensers
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS