Опубликуйте свои продукты
Towel rail, Matt edition, 477-09B100
Towel rail, Matt edition, 477-09B100
Towel rail, Matt edition, 477-09B100
    HEWI

    Towel rail, Matt edition, 477-09B100

    Range 477 Towel rail - towel rail with two cylindrical arms arranged above each other - for hanging up towels and other pieces of clothing - the arms can be swung to the side separately - 446 mm long and 160 mm high, diameter of the arms 28 mm - made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (stone grey) and 92 (anthracite grey) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка477-09B100
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииTowel rails, Bath towel rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)160
    • Ширина (мм)28
    • Глубина (мм)446
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010551
    • Название ETIMTowel holder
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units