Опубликуйте свои продукты
Toilet brush unit, 477-20-200
Toilet brush unit, 477-20-200
Toilet brush unit, 477-20-200
    HEWI

    Toilet brush unit, 477-20-200

    Range 477 Toilet brush unit - brush handle with replaceable black brush head made of polyamide - cylindrical brush holder with side opening - free-standing - holder 110 mm in diameter and 250 mm high, together with brush 515 mm high - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка477-20-200
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииToilet brushes
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)515
    • Ширина (мм)110
    • Глубина (мм)110
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010555
    • Название ETIMLavatory brush set
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units