Опубликуйте свои продукты
Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150
Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150
Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150
    HEWI

    Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150

    Range 477 Toilet roll holder - right-angled U-shaped holder - with anti-theft feature for the toilet roll - anti-theft protection through concealed screw fixing - 160 mm wide, 120 mm high, rail 21 mm in diameter - including key for unlocking the anti-theft feature - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка477-21-150
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииToilet roll holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)160
    • Глубина (мм)25
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010553
    • Название ETIMToilet roll holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units