Опубликуйте свои продукты
Large toilet roll holder, 477-21-60098
Large toilet roll holder, 477-21-60098
Large toilet roll holder, 477-21-60098
    HEWI

    Large toilet roll holder, 477-21-60098

    Range 477 Large toilet roll holder - rectangular shaped housing with large radii - for holding a standard large toilet roll in diameters from 250 - 320 mm - fill level indicator at the front - with locking device as protection against misuse - for wall mounting - width 360 mm, height 364 mm and depth 147 mm - extension possible with carousel 900.21.E01 - body made of high-gloss polyamide in HEWI colour 98 (signal white) - frame element / removal opening made of high-gloss polyamide in accordance with HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - includes corrosion-free HEWI mounting materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка477-21-60098
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииToilet roll holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)364
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)147
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010553
    • Название ETIMToilet roll holder
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units