Опубликуйте свои продукты
Grab bar, 477-31-100
Grab bar, 477-31-100
Grab bar, 477-31-100
    HEWI

    Grab bar, 477-31-100

    Range 477 Grab bar - rail with right-angled ends and fixing roses - provides support and extra safety in the bathtub - for wall mounting with roses - fixing with roses - 250 mm wide (centre-to-centre), 85 mm deep and 28 mm in diameter, 60 mm rose diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка477-31-100
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииShower grab rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)310
    • Глубина (мм)85
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011028
    • Название ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_02
    • Описание Uniclass 2015Accessible baths
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units