Опубликуйте свои продукты
Coat hook, ø 60 mm, 477-90-045
Coat hook, ø 60 mm, 477-90-045
Coat hook, ø 60 mm, 477-90-045
    HEWI

    Coat hook, ø 60 mm, 477-90-045

    Range 477 Wall hook - right-angled bend, cylindrical hook with fixing rose - for hanging up towels and other pieces of clothing and other utensils - anti-theft protection through concealed screw fixing - 65 mm deep, rose diameter 60 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка477-90-045
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииHooks, Walking aid holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)60
    • Глубина (мм)65
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010552
    • Название ETIMTowel hook
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Номер OmniClass23-21 15 19 13
    • Наименование OmniClassCoat Hooks