Опубликуйте свои продукты
Tumbler with holder, 700-04-00000
Tumbler with holder, 700-04-00000
Tumbler with holder, 700-04-00000
    HEWI

    Tumbler with holder, 700-04-00000

    S 700 Tumbler with holder - cylindrical tumbler with a flat base - ring-shaped wall-mounted bracket - for wall mounting, concealed fixing - 79 mm wide, 110 mm high and 92 mm deep - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - including corrosion-free HEWI fixing materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка700-04-00000
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииTumbler/ Holder
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)110
    • Ширина (мм)79
    • Глубина (мм)92
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010146
    • Название ETIMGlass/toothbrush holder
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units