Опубликуйте свои продукты
Soap dispenser with holder, 700-06-00000
Soap dispenser with holder, 700-06-00000
Soap dispenser with holder, 700-06-00000
    HEWI

    Soap dispenser with holder, 700-06-00000

    Soap or disinfectant dispenser with holder, S 700 - cylindrical soap dispenser with a ring-shaped wall bracket - Metal pump, high-quality chrome-plated - capacity approx. 200 ml - is designed to hold standard liquid soap, Disinfectants and gels - 79 mm wide, 169 mm high and 92 mm deep - Soap dispenser and wall bracket made from high gloss polyamide in colours from the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - including corrosion-free HEWI fixing materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка700-06-00000
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииSoap dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)169
    • Ширина (мм)79
    • Глубина (мм)104
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010549
    • Название ETIMSoap dispenser
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers