Опубликуйте свои продукты
Toilet brush unit, 700-20-00100
Toilet brush unit, 700-20-00100
Toilet brush unit, 700-20-00100
    HEWI

    Toilet brush unit, 700-20-00100

    Two-tone toilet brush unit, S 700 - Toilet brush unit comprising a holder, toilet brush container and toilet brush - brush head can be replaced due to bayonet fixing - Inner container can be removed for cleaning - 442 mm tall, 98 mm wide, 115 mm deep - Outer container and toilet brush made of high gloss polyamide in HEWI colour 99 (pure white) - Inner container made of high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка700-20-00100
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииToilet brushes
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)442
    • Ширина (мм)98
    • Глубина (мм)115
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010555
    • Название ETIMLavatory brush set
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units