Опубликуйте свои продукты
Upgrade kit toilet roll holder, 700-50-00000
Upgrade kit toilet roll holder, 700-50-00000
Upgrade kit toilet roll holder, 700-50-00000
    HEWI

    Upgrade kit toilet roll holder, 700-50-00000

    Upgrade kit for S 700 toilet roll holder - Right-angled toilet roll holder upgrade kit - Designed for retrofitting to hinged support rails and rail systems with a diameter of 33 mm - can be fitted without tools - with integrated, flexible roller brake - 38 mm wide, 153 mm high, 143 mm deep - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка700-50-00000
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииToilet roll holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)153
    • Ширина (мм)38.4
    • Глубина (мм)143
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010553
    • Название ETIMToilet roll holder
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units