Опубликуйте свои продукты
Removable hanging seat, 700-51-10260
Removable hanging seat, 700-51-10260
Removable hanging seat, 700-51-10260
    HEWI

    Removable hanging seat, 700-51-10260

    Removable hanging seat, S 700 - Seat construction, backrest and hook-on device - Metal mounting bracket, powder-coated in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - slip-resistant, structured seat and backrest made of matt synthetic material in the same colour as the mounting bracket - The seat can be folded up to save space - for fitting onto HEWI shower handrails and support rails with a diameter of 30, 32 and 33 mm - 450 mm wide, 637 mm deep and 533 mm high - Seat 450 mm wide and 450 mm deep - Product weight: 8.8 kg - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements. - tested up to 200 kg - Recommended maximum user weight: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of support rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка700-51-10260
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииSeats and Stools
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)539
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)637
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010872
    • Название ETIMShower seat
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 17 23
    • Наименование OmniClassShower Seats