Опубликуйте свои продукты
active+ Adjustable mirror, 801-01D100
active+ Adjustable mirror, 801-01D100
active+ Adjustable mirror, 801-01D100
    HEWI

    active+ Adjustable mirror, 801-01D100

    Range 801 Adjustable mirror - rectangular crystal glass mirror with rounded edges and integrated splinter protection - mirror adjustable by max. 28° using cranked cord control and therefore usable in standing or sitting position - for wall mounting - 599 mm wide, 540 mm high and 6 mm thick - mirror is made of plate glass - holding element and crank made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - with cord re-routing suitable for prewall installation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка801-01D100
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииMirrors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)540
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)69
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Зеркала
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010550
    • Название ETIMMirror
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Описание Uniclass 2015Mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors