Опубликуйте свои продукты
Spare roll holder, 801-21-201
Spare roll holder, 801-21-201
Spare roll holder, 801-21-201
    HEWI

    Spare roll holder, 801-21-201

    Range 801 Spare roll holder - right-angled holder pointing upwards with rose fixing - can hold one spare toilet roll - anti-theft protection through concealed screw fixing - 161 mm high and 91 mm deep, 70 mm rose diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка801-21-201
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииToilet roll holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)196
    • Ширина (мм)70
    • Глубина (мм)91
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010554
    • Название ETIMSpare toilet roll holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units