Опубликуйте свои продукты
L-shaped support rail WARM TOUCH, 900 x 400 mm, 90°, chromoptisch beschichtet, Stahlkern, 801-22-11050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 900 x 400 mm, 90°, chromoptisch beschichtet, Stahlkern, 801-22-11050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 900 x 400 mm, 90°, chromoptisch beschichtet, Stahlkern, 801-22-11050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 900 x 400 mm, 90°, chromoptisch beschichtet, Stahlkern, 801-22-11050
    HEWI

    L-shaped support rail WARM TOUCH, 900 x 400 mm, 90°, chromoptisch beschichtet, Stahlkern, 801-22-11050

    Range 801 L-shaped support rail - Made from high-quality chrome-optic coated polyamide with a warm feel - Rails arranged vertically and horizontally, Rods connected at right angles with steel fixing rosettes - Used for holding and supporting - With continuous, corrosion-resistant steel core - horizontal length 400 mm, vertical length 900 mm - Depth 89 mm , Clearance to the wall 56 mm , Rod diameter 33 mm, Rosette diameter 70 mm - Wall mounting with wall-specific mounting material and HEWI rosettes - Can be mounted on the right and left side - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Toilet paper holder upgrade kit 801.50.011 and toilet flush release upgrade kit (radio) 801.50.060 can be retrofitted - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка801-22-11050
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииL-shaped support rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)970
    • Ширина (мм)470
    • Глубина (мм)89
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПерила
    • Код ETIMEC011028
    • Название ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing