Опубликуйте свои продукты
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-12054
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-12054
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-12054
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-12054
    HEWI

    Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-12054

    Range 801 rail with shower head holder - made of high-quality chrome-look coated polyamide that is warm to touch - vertical rail with right-angled ends with steel fixing roses and shower head holder - used in the shower and bathtub area to grip on to - fixing spacing 1100 mm - 89 mm deep, clear distance to the wall 56 mm, bar diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - suitable for shower heads of various manufacturers - shower head holder made of high-quality polyamide in HEWI colour 92 (anthracite grey) - shower head holder can be continuously tilted and, after pulling or pushing a large lever, its height can be adjusted - conical adapter on shower head holder makes it easier to hook in the shower head - with continuous, corrosion resistant steel core - for wall mounting with special HEWI fixing materials and roses - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка801-33-12054
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower head rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1170
    • Ширина (мм)104
    • Глубина (мм)134
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПерила
    • Код ETIMEC010140
    • Название ETIMSliding rod
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit