Опубликуйте свои продукты
Ceiling support, A = 500 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-021
Ceiling support, A = 500 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-021
Ceiling support, A = 500 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-021
    HEWI

    Ceiling support, A = 500 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-021

    Range 801 Ceiling support - rail made of synthetic material, with fixing rose - for mounting shower curtain rails - with metal core - fixed on ceiling with rose - length adjustable by 10 mm and can be shortened at rose by max. 100 mm - 500 mm long, rail diameter 33 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка801-34-021
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииCeiling support
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-01-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)500
    • Ширина (мм)70
    • Глубина (мм)70
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011493
    • Название ETIMShower curtain rail
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Номер OmniClass23-31 17 27
    • Наименование OmniClassShower Curtains