Опубликуйте свои продукты
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161
    HEWI

    Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161

    Range 801 Shower curtain rail with ceiling support - vertically and horizontally arranged rails connected at right-angles, with curtain rings - for installing a shower curtain - mounted on the wall and ceiling using non-corrosive HEWI fixing materials and roses - curtain rail for shower tray 1200 x 1200 mm, centre-to-centre dimension 1183 x 1183 mm, can be shortened at the ends on site to 220 mm minimum - ceiling support 500 mm long, length can be adjusted by 10 mm and can be shortened at the rose by a maximum of 100 mm - rail diameter 33 mm - with 24 curtain rings - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - with metal core - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка801-34-1161
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower curtain rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)551
    • Ширина (мм)1218
    • Глубина (мм)1218
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011493
    • Название ETIMShower curtain rail
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Номер OmniClass23-31 17 27
    • Наименование OmniClassShower Curtains
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS