Опубликуйте свои продукты
Shower curtain rail, for shower 800 x 800 mmwith aluminum core, 801-34-130
Shower curtain rail, for shower 800 x 800 mmwith aluminum core, 801-34-130
Shower curtain rail, for shower 800 x 800 mmwith aluminum core, 801-34-130
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 800 x 800 mmwith aluminum core, 801-34-130

    Range 801 Shower curtain rail - horizontal rails joined to form a right angle and fitted with curtain rings - for installing a shower curtain - with metal core - fixing with roses to wall and ceiling, ceiling support required - can be shortened at the ends by 200 mm on site - with 16 curtain rings - for shower tray 800 x 800 mm (centre-to-centre 783 x 783 mm), rail diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка801-34-130
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower curtain rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)70
    • Ширина (мм)818
    • Глубина (мм)818
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011493
    • Название ETIMShower curtain rail
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Номер OmniClass23-31 17 27
    • Наименование OmniClassShower Curtains