Опубликуйте свои продукты
Support rail WARM TOUCH, 801-36-12050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-12050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-12050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-12050
    HEWI

    Support rail WARM TOUCH, 801-36-12050

    Range 801 grab bar - Made from high-quality chrome-optic coated polyamide with a warm feel - Bar curved up at right-angles at the ends with steel mounting rosettes - For holding on to and for support - With continuous, corrosion-resistant steel core - Wall mounting with wall-specific mounting material and HEWI rosettes - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Centre distance 500 mm - Depth 89 mm , Clearance to the wall 56 mm , Rod diameter 33 mm, Rosette diameter 70 mm - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка801-36-12050
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииSupport rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)70
    • Ширина (мм)570
    • Глубина (мм)89
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПерила
    • Код ETIMEC011028
    • Название ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing