Опубликуйте свои продукты
Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050
    HEWI

    Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050

    Range 801 grab bar - Made of high-quality chrome-look coated polyamide that is warm to touch - Bar with right-angled bends at the ends and steel fixing roses - For holding onto and as support - With continuous, corrosion-resistant steel core - For wall mounting with special HEWI fixing materials and roses - Fixing spacing 900 mm - 89 mm deep, clear distance to the wall 56 mm, bar diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - Please note when using with hanging seats: Compatibility check required. - A detailed list of possible combinations of hand rails, L-shaped rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка801-36-14050
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииSupport rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)70
    • Ширина (мм)970
    • Глубина (мм)89
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПерила
    • Код ETIMEC011028
    • Название ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing