Опубликуйте свои продукты
Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B130
Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B130
Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B130
    HEWI

    Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B130

    Hinged support rail, rotatable of the 801 series - Two parallel rails, arranged on top of each other, bars joined together by a connecting arch - is used for holding and supporting - with continuous, corrosion resistant steel core and wall plate made of polyamide with integrated steel core - Can be folded upwards and, folded downwards with braking mechanism, in raised position can be turned to left or right towards the wall - Mounting on the wall with wall-specific HEWI mounting material (to be ordered separately) Sealing tape for sealing the fixing points is included in the delivery - Concealed mounting - tested up to 150 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Projection 900 mm , Height 259 mm and width 78 mm , Rail 33 mm in diameter - made of matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (stone grey) and 92 (anthracite grey) - Toilet roll holder 801.50B011, Toilet flushing mechanism (radio) 801.50B060 and floor supports 950.50.021XA and 950.50.023XA retrofittable - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - fulfils the requirements of ÖNORM B1600/1601 - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка801-50B130
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииHinged and stationary support rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)259
    • Ширина (мм)78
    • Глубина (мм)900
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010078
    • Название ETIMToilet support
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit