Опубликуйте свои продукты
active+ Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 801-50D060
active+ Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 801-50D060
active+ Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 801-50D060
    HEWI

    active+ Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 801-50D060

    WC flushing mechanism upgrade kit (radio controlled) - for retrofitting on HEWI hinged support rail 801.50... - for easy installation - 50 mm wide, 68 mm high, 105 mm long - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - transmission frequency 868.4 MHz - suitable for radio-controlled WC flushing systems made by Geberit, Friatec, Mepa, Sanit, Viega, TECE and Grohe - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка801-50D060
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииHinged support rails, Accessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)68
    • Ширина (мм)105
    • Глубина (мм)50
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010553
    • Название ETIMToilet roll holder
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units