Опубликуйте свои продукты
Removable hanging seat, 801-51-107
Removable hanging seat, 801-51-107
Removable hanging seat, 801-51-107
    HEWI

    Removable hanging seat, 801-51-107

    Removable hanging seat, Foldable Series 801 - Construction from bars, Seat and backrest surface - serves as a removable seat in the shower area - with space-saving fold-up seat - For attaching to shower handrails and grab rails, Rod diameter 30, 32 and 33 mm - 345 mm wide, 472 mm high, 485 mm deep - seat 345 mm wide, 339 mm deep - made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - With corrosion-resistant steel core - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка801-51-107
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииSeats and Stools
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)472
    • Ширина (мм)345
    • Глубина (мм)485
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010872
    • Название ETIMShower seat
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 17 23
    • Наименование OmniClassShower Seats