Опубликуйте свои продукты
Removable hanging seat, Seat 450 mm wide and 352 mm deep, polyamide seat and back rest slats 60 mm wide, 801-51-110
Removable hanging seat, Seat 450 mm wide and 352 mm deep, polyamide seat and back rest slats 60 mm wide, 801-51-110
Removable hanging seat, Seat 450 mm wide and 352 mm deep, polyamide seat and back rest slats 60 mm wide, 801-51-110
Removable hanging seat, Seat 450 mm wide and 352 mm deep, polyamide seat and back rest slats 60 mm wide, 801-51-110
    HEWI

    Removable hanging seat, Seat 450 mm wide and 352 mm deep, polyamide seat and back rest slats 60 mm wide, 801-51-110

    Range 801 Removable hanging seat - Construction from bars, seat and back slats - serves as a removable seat in the shower area - for hanging in shower handrails and grab rails, Rod diameter 30, 32 and 33 mm - 450 mm wide, 472 mm high, 500 mm deep - seat 450 mm wide, 354 mm deep - Seat elements 60 mm in width - made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - With corrosion-resistant steel core - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка801-51-110
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииSeats and Stools
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)472
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010872
    • Название ETIMShower seat
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 17 23
    • Наименование OmniClassShower Seats