Опубликуйте свои продукты
Hinged seat, 801-51-217
Hinged seat, 801-51-217
Hinged seat, 801-51-217
    HEWI

    Hinged seat, 801-51-217

    Range 801 Hinged seat - Construction of bars and seat - for safe sitting in the shower area - with space-saving fold-up seat - Mounting on the wall with wall-specific HEWI fixing material - Sealing tape and sealing rods for sealing the mounting points according to DIN 18534 are included in the delivery - Concealed mounting - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - 478 mm wide, 428 mm deep - seat 450 mm wide - made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - With corrosion-resistant steel core - Wall plates made of polyamide with integrated steel core - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка801-51-217
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииHinged seat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)259
    • Ширина (мм)478
    • Глубина (мм)428
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010872
    • Название ETIMShower seat
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 17 23
    • Наименование OmniClassShower Seats