Опубликуйте свои продукты
Stool, 801-51-306
Stool, 801-51-306
Stool, 801-51-306
    HEWI

    Stool, 801-51-306

    Range 801 Shower stool - Construction of bars and seat - for safe sitting in the bathroom - for mobile use - 345 mm wide, 507 mm high, 336 mm deep - With continuous, corrosion-resistant steel core - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка801-51-306
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииSeats and Stools
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)507
    • Ширина (мм)345
    • Глубина (мм)336
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011027
    • Название ETIMShower stool
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 17 23
    • Наименование OmniClassShower Seats