Опубликуйте свои продукты
Backrest, Backrest jet black, 801-51-9173
Backrest, Backrest jet black, 801-51-9173
Backrest, Backrest jet black, 801-51-9173
    HEWI

    Backrest, Backrest jet black, 801-51-9173

    Back rest, Series 801 - back rest with rods and fixing rosettes on both sides - user-friendly wall distance of 230 mm - serves to support the back on the WC - wall mounting with rosettes - 650 to 750 mm wide, 230 mm deep, back rest 334 mm high and 370 mm wide, rod diameter 33 mm, rosette diameter 70 mm - with continuous, corrosion-protected steel core - back rest made of synthetic material in HEWI colour 90 (jet black) - connection made of high-gloss polyamide according to HEWI colour table - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка801-51-9173
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииBack rest rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-29
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010078
    • Название ETIMToilet support
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-25 45 11 23
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers