Опубликуйте свои продукты
Mounting plate, 802-50-001XA
Mounting plate, 802-50-001XA
Mounting plate, 802-50-001XA
    HEWI

    Mounting plate, 802-50-001XA

    Mounting plate for the hinged support rail of Range 802 LifeSystem - serves to accommodate folding support handles 802.50... or cover 802.50.00260 - made of stainless steel, satin finish - 102 mm wide, 176 mm high, 13 mm deep - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка802-50-001XA
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииHinged and stationary support rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)176
    • Ширина (мм)102
    • Глубина (мм)13
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010078
    • Название ETIMToilet support
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars