Опубликуйте свои продукты
Mounting plate with cover, 802-50-00390
Mounting plate with cover, 802-50-00390
Mounting plate with cover, 802-50-00390
    HEWI

    Mounting plate with cover, 802-50-00390

    Mounting plate with a cover for the hinged support rail of Range 802 LifeSystem - rectangular wall plate with cover - serves to hold the support folding handles 802.50... - 122 mm wide, 203 mm high, 25 mm deep - Wall plate made of stainless steel, satin finish - cover made of high-quality polyamide in the HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка802-50-00390
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииHinged and stationary support rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)203
    • Ширина (мм)122
    • Глубина (мм)25
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010078
    • Название ETIMToilet support
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars