Опубликуйте свои продукты
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
    HEWI

    Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160

    Range 802 LifeSystem Upgrade kit toilet roll holder - for simple installation and for retrofitting on hinged support rail 802.50.. - mountable on hinged support rail from 700 mm length - can be combined with WC flushing mechanism 802.50.06.., walking aid holder 802.50.01260 or shelf 802.50.01360 - with roll brake - 22 mm wide, 78 mm high, 150 mm deep - made of aluminium, powder-coated in the HEWI colours ED (signal white, glossy) and FH (anthracite, glossy)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка802-50-01160
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииHinged support rails, Accessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)78
    • Ширина (мм)23
    • Глубина (мм)150
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010553
    • Название ETIMToilet roll holder
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars