Опубликуйте свои продукты
Hinged support rail Premium, 802-50-41560
Hinged support rail Premium, 802-50-41560
Hinged support rail Premium, 802-50-41560
    HEWI

    Hinged support rail Premium, 802-50-41560

    Range LifeSystem hinged support rail Premium - more stable, One-arm folding support handle - Non-slip grip pad, ergonomic with optimally adapted, raised handle end piece - serves to hold, Supporting and straightening - High-quality plastic surface and scratch-resistant powder coating - maximum product rigidity increases stability and creates a secure gripping feeling for the user - Easy to fold upwards and downwards with cushioning - low-maintenance, Permanently smooth-running joint, Preset ex works - a defined stop prevents, that the folding support handle touches the wall - Projection 900 mm , width 120 mm , Wall panel 202 mm high - Grip pad 58 mm wide, Handle end piece 84 mm wide - Aluminium cantilever, powder-coated in the HEWI colours signal white, glossy with plastic grip pad in SD (signal white), matt) and GU (anthracite, matt) or bracket anthracite, glossy with grip pad in TB (signal white, matt) and DR (anthracite, matt), with high-gloss chrome-plated design elements - Paper roll holder 802.50.01160, Flush release (radio) 802.50.06.., Walking aid holder 802.50.01260, Shelf 802.50.01360, Back support 802.51.90..and height adjustment 950.50.10260 can be retrofitted - for mobile use - Quick installation by simply attaching the folding support handle to a separately installed stainless steel mounting plate, matt polished - concealed, Corrosion-free and tested HEWI fixing material for different wall structures (to be ordered separately) Sealing tape for sealing the fixing points is included in the delivery - tested up to 150 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - fulfils the requirements of ÖNORM B1600/1601
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка802-50-41560
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииHinged and stationary support rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)216
    • Ширина (мм)120
    • Глубина (мм)900
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010078
    • Название ETIMToilet support
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit