Опубликуйте свои продукты
Hanging seat Premium, especially for France and Switzerland, 802-51-14060
Hanging seat Premium, especially for France and Switzerland, 802-51-14060
    HEWI

    Hanging seat Premium, especially for France and Switzerland, 802-51-14060

    Range 802 LifeSystem Premium removable hanging seat, FR/CH variant - Ergonomically shaped seat with backrest and armrests - Used for safe sitting in the shower area - high-quality plastic surface and scratch-resistant powder coating - seat can be folded up to save space - maintenance-free, Permanently smooth-running joint - 652 mm wide, 555 mm high, 628 mm deep - 758 mm high and 240 mm deep when folded up - seat 452 mm wide, 450 mm deep - Seat with water drainage - for mounting in all HEWI shower handrails and grab rails - Stainless steel suspension, powder-coated in the HEWI colours signal white, glossy with seat/backrest surface and armrests made of high-quality PUR/integral rigid foam in SD (signal white), matt) or suspension in anthracite, glossy with seat/backrest and armrests in DR (anthracite), matt) with high-gloss chrome-plated design elements - Armrests can be folded up and down separately - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - Fulfils the SIA 500 requirements - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка802-51-14060
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииSeats and Stools
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)559
    • Ширина (мм)652
    • Глубина (мм)628
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010872
    • Название ETIMShower seat
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 17 23
    • Наименование OmniClassShower Seats
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit