Опубликуйте свои продукты
Hinged seat Premium, with height adjustment, 802-51-23560
Hinged seat Premium, with height adjustment, 802-51-23560
Hinged seat Premium, with height adjustment, 802-51-23560
    HEWI

    Hinged seat Premium, with height adjustment, 802-51-23560

    Range 802 LifeSystem Premium hinged seat - Ergonomically shaped seat with backrest and armrests - Used for safe sitting in the shower area - high-quality plastic surface and scratch-resistant powder coating - seat can be folded up to save space - maintenance-free, Permanently smooth-running joint - 652 mm wide, 549 mm high, 546 mm deep - 752 mm high and 160 mm deep when folded up - seat 452 mm wide, 450 mm deep - Seat with water drainage - Seat height adjustable in four steps from 420 mm to 510 mm (30 mm each) - Stainless steel bracket, powder-coated in the HEWI colours signal white, glossy with seat/backrest surface made of high-quality PUR/integral rigid foam in SD (signal white), matt) or console in anthracite, glossy with seat/backrest surface in DR (anthracite, matt) with high-gloss chrome-plated design elements - Armrests can be folded up and down separately - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing material for different wall systems (to be ordered separately). - Sealing tape and sealing rods for sealing the mounting points according to DIN 18534 are included in the delivery - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - Fulfils the DIN 18040 requirements, ÖNORM B1600/1601 and SIA 500
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка802-51-23560
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииHinged seat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)549
    • Ширина (мм)652
    • Глубина (мм)547
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010872
    • Название ETIMShower seat
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 17 23
    • Наименование OmniClassShower Seats
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit