Опубликуйте свои продукты
Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 802-51-90260
Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 802-51-90260
Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 802-51-90260
    HEWI

    Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 802-51-90260

    Range 802 LifeSystem backrest - ergonomically shaped backrest - serves as back support for toilet users - left-hand version (seen from user's view) - one-sided installation on the wall with rose (right) - one-side installation on hinged support rails 802.50.. (left) - wall distance can be variably set to 150 mm (standard-compliant) or 230 mm (user-friendly) during installation - centre-to-centre 650 to 750 mm, 362 mm high, 150 or 230 mm deep, rod diameter 34 mm, rose diameter 70 mm - backrest 452 mm wide, 85° tilt - high-quality plastic surface and scratch-resistant powder coating - stainless steel bar, powder-coated in HEWI colours signal white, glossy with back support made of integral hard foam in HEWI colour SD (signal white, matt) or bar in anthracite, glossy with back support DR (anthracite, matt) - fulfils the DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 and SIA 500 requirements
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка802-51-90260
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииBack rest rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)362
    • Ширина (мм)754
    • Глубина (мм)230
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010078
    • Название ETIMToilet support
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-25 45 11 23
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers