Опубликуйте свои продукты
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200
    HEWI

    Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200

    Range 805 Hygiene waste bin - cubic body with recessed wall base - used as container for hygiene waste - capacity approx. 6 l - concealed, integrated bag holder - lid with lifting flap - 160 mm wide, 300 mm high and 140 mm deep - for wall mounting - bin and lid made of high-quality stainless steel with satin surface finish - opening made of high-quality polyamide in HEWI 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка805-05-200
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)302
    • Ширина (мм)160
    • Глубина (мм)151
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011189
    • Название ETIMGarbage bucket
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units