Опубликуйте свои продукты
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
    HEWI

    Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350

    Disinfectant and soap dispenser - half-open body made of high-quality satin stainless steel - for dispensing controlled quantities of chlorine-free, alcohol-based hand disinfectants or liquid soaps - for 500 ml Euro Norm standard bottles - the disposable bottles are easy to replace from the front - dispenser with long lever - metered quantity with multiple settings, dispensing pump made of stainless steel - dispenser and pump dishwasher safe and autoclavable up to 134 °C, 3 bar - for wall mounting - incl. 500 ml empty container for free (re-) filling - discharge cover made of synthetic material in HEWI colours 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - 82 mm wide, 245 mm high and 215 mm deep
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка805-06-350
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииDispenser systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)287
    • Ширина (мм)82
    • Глубина (мм)215
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010549
    • Название ETIMSoap dispenser
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Описание Uniclass 2015Soap dispensers
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 43 15 27
    • Наименование OmniClassSanitary Goods Dispensers