Опубликуйте свои продукты
Paper towel dispenser, 805-06-500
Paper towel dispenser, 805-06-500
Paper towel dispenser, 805-06-500
    HEWI

    Paper towel dispenser, 805-06-500

    Range 805 Paper towel dispenser - cubic body with recessed wall base - used to hold standard paper towels with width from 240 - 250 mm and folded length / depth of 90 - 100 mm. (HEWI recommends paper towels with C-fold in folding position) - capacity approx. 300 - 450 paper towels - side level indicator - with locking system as protection against misuse - 301 mm wide, 360 mm high and 120 mm deep, wall-mounted base 15 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - opening made of high-quality polyamide in HEWI colours 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка805-06-500
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииPaper dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)364
    • Ширина (мм)301
    • Глубина (мм)135
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010593
    • Название ETIMPaper dispenser
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 43 15 25
    • Наименование OmniClassPaper Towel Dispensers
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS