Опубликуйте свои продукты
SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 805-06-556
SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 805-06-556
SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 805-06-556
    HEWI

    SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 805-06-556

    Range 805 Electronic toilet roll dispenser - Cubic body with recessed wall base - Takes standard paper rolls with outside unrolling, max. roll width 210 mm, max. roll diameter 200 mm, core diameter 38 mm - Side level indicator - Simple paper roll change - With battery change indicator - Automatic paper dispensing at the washbasin after tearing off the paper - paper length 250 mm - Integrated tear-off edge - With locking device as protection against misuse - Maintenance-free - 322 mm wide, 415 mm high and 210 mm deep, wall base 15 mm deep - For wall mounting - Made of high-quality stainless steel, satin surface finish - Removal opening made of high-quality polyamide in HEWI colours 90 (jet black), 92 (anthracite), 98 (signal white) or 99 (pure white) - Including non-corrosive HEWI fixing material - Batteries (D - Mono - LR20 - 1.5 V / 4 batteries) not included - Can be converted to mains connection 950.06.E01 - CE and UKCA marking according to EMC 2014/30/EU
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка805-06-556
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииPaper dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)419
    • Ширина (мм)322
    • Глубина (мм)226
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010593
    • Название ETIMPaper dispenser
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 43 15 25
    • Наименование OmniClassPaper Towel Dispensers