Опубликуйте свои продукты
Toilet brush unit, 805-20-200
Toilet brush unit, 805-20-200
Toilet brush unit, 805-20-200
    HEWI

    Toilet brush unit, 805-20-200

    Range 805 Toilet brush unit - cubic body with recessed wall base - insert conical shaped and removable for cleaning - with inner reservoir for disinfectant - brush handle made of stainless steel, brush head easily replaceable due to bayonet fixing - 100 mm wide, container 285 mm high and 100 mm deep, wall-mounted base 10 mm - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - Insert made of high-quality polyamide in HEWI colours 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка805-20-200
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииToilet brushes
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)465
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)110
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010555
    • Название ETIMLavatory brush set
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS