Опубликуйте свои продукты
Large toilet roll holder, 805-21-600
Large toilet roll holder, 805-21-600
Large toilet roll holder, 805-21-600
    HEWI

    Large toilet roll holder, 805-21-600

    Range 805 Large toilet roll holder - cubic body with recessed wall base - for holding a proprietary large toilet roll with 250 - 320 mm diameter - level indicator - with locking system as protection against misuse - for wall mounting - 365 mm wide, 365 mm high and 125 mm deep, wall-mounted base 15 mm deep - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - opening and outline edge made of high-quality polyamide in HEWI colours 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка805-21-600
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииToilet roll holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)369
    • Ширина (мм)365
    • Глубина (мм)140
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010553
    • Название ETIMToilet roll holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units